Base IT 1452g

베이스 스테이션

제품 번호: 50130499

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
Base IT 1472g
베이스 스테이션
품목 번호: 50143595
  • 적합한적용대상: : 이동식2D코드리더시리즈IT 1472g
  • 종류: 베이스스테이션
품목 번호: 50143595
종류 베이스 스테이션
적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1452
공급전압 점검 UB 4.75 ... 5.25 V, DC
종류 PS/2
RS 232
USB
연결 3 개수
블루투스 감지 범위 2급
블루투스 버전 2.1
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 RJ41
기능 전원 공급
연결부 종류 잭 소켓
연결부 종류 블루투스
치수(너비 x 높이 x 길이) 100 mm x 84 mm x 132 mm
플라스틱 하우징 UL 94-V0
순중량 200 g
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보호 등급 IP 41
IP 42
인증 c UL US
HS 번호 85044055
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015