Base HS 6678

베이스 스테이션

제품 번호: 50138134

Icon
종류 베이스 스테이션
적합한 적용 대상: HS 66x8
공급전압 점검 UB 4.75 ... 14 V, DC
종류 RS 232,USB,RS 232
USB
연결 2 개수
블루투스 감지 범위 등급 1(기본값: 등급 2)
블루투스 버전 4.0
기능 데이터 인터페이스
서비스 인터페이스
연결부 종류 RJ41
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 블루투스
치수(너비 x 높이 x 길이) 90 mm x 78 mm x 230 mm
플라스틱 하우징 PC-ABS
순중량 298 g
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
인증 c UL US
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015