Base f. IT 1902
베이스 스테이션
종류 | 베이스 스테이션 |
적합한 적용 대상: | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g |
공급전압 점검 UB | 4.75 ... 5.25 V, DC |
종류 | PS/2 RS 232 USB |
연결 | 3 개수 |
블루투스 감지 범위 | 2급 |
블루투스 버전 | 2.1 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 전원 공급 |
연결부 종류 | RJ41 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 전원 공급 |
연결부 종류 | 잭 소켓 |
연결부 종류 | 블루투스 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
플라스틱 하우징 | UL 94-V0 |
순중량 | 200 g |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |