Base f. HS 6578
베이스 스테이션
적합한 적용 대상: | HS 6578 |
공급전압 점검 UB | 4.75 ... 14 V, DC |
종류 | PS/2, USB, RS 232 |
연결 | 3 개수 |
블루투스 감지 범위 | 2급 |
블루투스 버전 | 2.1 |
기능 | 데이터 인터페이스 서비스 인터페이스 |
연결부 종류 | RJ41 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 잭 소켓 |
연결부 종류 | 블루투스 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 102 mm x 74 mm x 241 mm |
플라스틱 하우징 | PC-ABS |
순중량 | 298 g |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85044030 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |