ASM1E/2

AS-i 안전 모니터

제품 번호: 580025

Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 ASM1
기능 AS 인터페이스를 통해 진단 데이터 전송
AS 인터페이스의 A/B 기술 지원
AS 인터페이스의 오류 상태 리셋
AS 인터페이스 통신용 상태 LED 표시등, OSSD, 시동/재시동 인터락, 보호 작동, 오류
STOP 0 / STOP 1
기능 모듈 활성화/비활성화
동적 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
시스템 신호 출력
안전 AS-i Slave의 자동 장치 교체 및 수동 오류 상태 리셋을 위한 서비스 버튼
접점-동시성 감시 기능이 탑재된 모니터링 모듈
채터링 필터가 포함된 모니터링 모듈
프로그래밍 가능한 로직 링크, 시스템 상태
프로그래밍 가능한 로직 링크, 작동-차단 지연
프로그래밍 가능한 로직 링크, 플립-플롭
설정 가능한 기능 모듈 개수 48 개수
프로그래밍 가능한 로직 링크 개수, OR(입력부) 6 개수
프로그래밍 가능한 로직 링크 개수, AND(입력부) 6 개수
뮤팅 기능 아니요
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 9.1E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
STOP 카테고리 0, 1, IEC/EN 60204-1
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d 10,000,000 사이클 개수, ( I < 2A, 24V)
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d 100,000 사이클 개수, (2A, 230V), 250,000(1A, 230V), 540,000(0.5A, 230V)
AS 인터페이스 네트워크당 연결 가능 개수 4 개수
추가 안전 모니터 개수 최대 31개가 연결된 AS 인터페이스 슬레이브
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -15 ... 15 %
소비 전류, 최대 200 mA, 외부 부하 없음
AS‑i 회로 전류 소비 45 mA
초과 전압 카테고리 III, VDE 0110, 1부에 따른 정격 운전 전압 300V AC용
퓨즈 외부(최대 4A 시간 지연)
디지털 스위칭 입력부 개수 2 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압, 일반 22 V
전압 형식 DC
시스템 반응 시간 40 ms
동작 전 딜레이 10 ms
종류 AS 인터페이스, 작업 안전, RS 232
기능 진행
AS-i 프로파일 모니터 7.F
슬레이브 주소 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0
AS-i 사양에 따른 사이클 시간 최대 5ms ms
연결 2 개수
기능 AS-i 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 19 핀
기능 설정 인터페이스
연결부 종류 RJ45
장치 명칭 CONFIG
연결부 단면 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
1 x 0.25 ~ 1mm², 슬리브가 있는 리츠선
1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선
2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선
2 x 0.5 ~ 1.5mm², 트윈 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 45 mm x 105 mm x 120 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 66
순중량 450 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 스냅온 마운팅
표시 방식 LED
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
티치인
파라미터 세팅 PC 소프트웨어
조작 버튼
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 20III, IP 54 최소 보호 시스템이 있는 전기 작동실/컨트롤 박스에서 사용하는 경우에만 적합함.
인증 AS-i
TÜV Rheinland
c TÜV Rheinland US
c UL US
미국 특허 US 6,285,096 B
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27242604
ECLASS 8.0 27242604
ECLASS 9.0 27242604
ECLASS 10.0 27242604
ECLASS 11.0 27242604
ECLASS 12.0 27242604
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
3D-CAD 모델 - ASM1E/2 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 및 진단 소프트웨어 - V3.05M - zip
사용 정보 - ASM1, ASM2 - pdf
조작 지침 - ASM1, ASM2 - pdf
소프트웨어 설명 - asimon - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Rheinland - pdf
인증서 - TÜV Rheinland NRTL - pdf
인증서 - CSA - pdf