ASKM/PS
공급 모듈
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
치수(너비 x 높이 x 길이) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PBT(30% GF 포함) |
순중량 | 71 g |
하우징 색상 | 회색 흑색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
HS 번호 | 85044090 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |