ARH 49C

정렬 보조 장치

제품 번호: 50129660

Icon Icon
적합한 적용 대상: 시리즈 49C 센서
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2
치수(너비 x 높이 x 길이) 31 mm x 68 mm x 133 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
순중량 140 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 클램핑 가능
HS 번호 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
데이터 시트 - pdf