ARH 46C
정렬 보조 장치
적합한 적용 대상: | 시리즈 46C 센서 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 2 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 27.2 mm x 83 mm x 133 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
순중량 | 208 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 클램핑 가능 |
HS 번호 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |