AMS 348i 300 SSI

광학 거리 센서

제품 번호: 50127222

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 AMS 300i
어플리케이션 고층 창고 기계의 위치 설정
스킬렛 시스템과 운반 차량 위치 설정
전기 도금 설비의 위치 설정
크레인/갠트리 크레인의 충돌 보호
주문 지침 반사 테이프은 별도 주문해야 함
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
광점 크기 [센서 간격에서] 225 mm [300,000 mm]
측정값 계산 시간 8 ms
측정 범위 200 ... 300,000 mm
분해능 0.001 ... 10 mm
정확성 5 mm
반복정밀도(3 시그마) 3 mm
측정값 출력 1.7 ms
최대 이동 속도 10 m/s
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
종류 PROFINET, SSI
Conformance Class B
프로토콜 PROFINET RT
스위치 기능 내장
전송 속도 100Mbit/s
클록 주파수 80 ... 800 kHz
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 BUS IN
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
기능 BUS OUT
데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 BUS OUT
나사 크기 M12
유형
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 PWR / SW IN / OUT
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 PWR
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 서비스
나사 크기 M12
유형
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 SSI
데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 SSI
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
치수(너비 x 높이 x 길이) 84 mm x 166.5 mm x 159 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 및 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 2,450 g
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -5 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
GSDML 파일 - AMS-Firmware V1.0.16 - zip
GSDML 파일 - AMS-Firmware from V2.0.1 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf