AMS 304i 40
광학 거리 센서
시리즈 | AMS 300i |
어플리케이션 | 고층 창고 기계의 위치 설정 스킬렛 시스템과 운반 차량 위치 설정 전기 도금 설비의 위치 설정 크레인/갠트리 크레인의 충돌 보호 |
주문 지침 | 반사 테이프은 별도 주문해야 함 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 40 mm [40,000 mm] |
측정값 계산 시간 | 8 ms |
측정 범위 | 200 ... 40,000 mm |
분해능 | 0.001 ... 10 mm |
정확성 | 2 mm |
반복정밀도(3 시그마) | 0.9 mm |
측정값 출력 | 1.7 ms |
최대 이동 속도 | 10 m/s |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
종류 | PROFIBUS DP, SSI |
전송 속도 | 0.0096 ... 12 Mbit/s |
클록 주파수 | 50 ... 800 kHz |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | BUS IN |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | BUS OUT PROFIBUS OUT 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | BUS OUT |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | B 코드 |
기능 | PWR / SW IN / OUT 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | PWR |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 서비스 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | 서비스 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | SSI 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | SSI |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | B 코드 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 84 mm x 166.5 mm x 159 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 및 알루미늄 다이 캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 2,450 g |
파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 |
작동 시 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |