AMS 108i 120 H

광학 위치 센서

제품 번호: 50151446

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 AMS 100i
어플리케이션 고층 창고 기계의 위치 설정
스킬렛 시스템과 운반 차량 위치 설정
전기 도금 설비의 위치 설정
크레인/갠트리 크레인의 충돌 보호
주문 지침 반사 테이프은 별도 주문해야 함
특수 모델 히터
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
최대 레이저 출력 0.004 W
광점 크기 [센서 간격에서] 100 mm [120,000 mm]
측정 범위 100 ... 120,000 mm
분해능 0.001 ... 10 mm
정확성 2 mm, +/-
반복정밀도(3 시그마), 근거리 0.9mm(측정 범위 500mm까지)
반복정밀도(3 시그마), 원거리 0.6mm(측정 범위 500mm부터)
측정값 출력 1.7 ms
온도 오차, 절대(mm/10K) ≤ 1mm/10K
최대 이동 속도 10 m/s
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
종류 이더넷 TCP/IP
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 XD1 PWR
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 EtherNet TCP/IP, UDP
서비스 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 XF1 NET / XF0 Service
나사 크기 M12
유형
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 70 mm x 139 mm x 118 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 600 g
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 UL
HS 번호 90314990
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf