AMS 107i 40 BTA H
광학 위치 센서
시리즈 | AMS 100i |
어플리케이션 | 고층 창고 기계의 위치 설정 스킬렛 시스템과 운반 차량 위치 설정 전기 도금 설비의 위치 설정 크레인/갠트리 크레인의 충돌 보호 |
주문 지침 | 반사 테이프은 별도 주문해야 함 |
특수 모델 | 히터 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
최대 레이저 출력 | 0.004 W |
광점 크기 [센서 간격에서] | 40 mm [40,000 mm] |
측정 범위 | 100 ... 40,000 mm |
분해능 | 0.001 ... 10 mm |
정확성 | 2 mm, +/- |
반복정밀도(3 시그마), 근거리 | 0.9mm(측정 범위 500mm까지) |
반복정밀도(3 시그마), 원거리 | 0.6mm(측정 범위 500mm부터) |
측정값 출력 | 1.7 ms |
온도 오차, 절대(mm/10K) | ≤ 1mm/10K |
최대 이동 속도 | 10 m/s |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
종류 | SSI |
클록 주파수 | 50 ... 800 kHz |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | PWR |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | X1 SSI |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | B 코드 |
기능 | 서비스 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | XF0 SERVICE |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 1,100 g |
파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | UL |
HS 번호 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |