AC SP 021 P

필터

제품 번호: 50148133

종류 유리 편광 필터 및 필터 플레이트 홀더
적합한 적용 대상: 조명 IL SP 021 ...
치수(너비 x 높이 x 길이) 36.5 mm x 34.5 mm x 12 mm
나사 크기 M27 x 0.5 mm
순중량 15 g
하우징 색상 흑색
재료 양극 산화처리된 알루미늄
유리
HS 번호 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27319290
ECLASS 10.0 27310203
ECLASS 11.0 27310203
ECLASS 12.0 27310203
ECLASS 13.0 27310203
ECLASS 14.0 27310203
ECLASS 15.0 27310203
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip