AC-SCM7U-BT
센서 연결 모듈
적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 335, MLD 535 |
절연저항, 최소 | 10,000,000,000 Ω |
전류 부하, 최대 | 1 A |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
연결 | 7 개수 |
기능 | 로컬 인터페이스 장치와 연결 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 500 mm |
덮개 재료 | PUR |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 뮤팅 센서 1 로컬 입력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | MS1 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 뮤팅 센서 2 로컬 입력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | MS2 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 뮤팅 센서 3 로컬 입력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | MS3 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 뮤팅 센서 4 로컬 입력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | MS4 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 외부 뮤팅 표시 램프 연결부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | LMP |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 시작/뮤팅 재시작 버튼 연결부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | RES |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 23.9 mm x 196 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PA 6 |
순중량 | 230 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 설치판 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 6 개수 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 80 °C |
HS 번호 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |