AC-SCM5U-BT-L

센서 연결 모듈

제품 번호: 520152

Icon
적합한 적용 대상: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 330, MLD 530
절연저항, 최소 10,000,000,000 Ω
전류 부하, 최대 1 A
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
연결 5 개수
기능 로컬 인터페이스
장치와 연결
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 500 mm
덮개 재료 PUR
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 뮤팅 센서 1 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 MS1
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 뮤팅 센서 2 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 MS2
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 외부 뮤팅 표시 램프 연결부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 LMP
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 시작/뮤팅 재시작 버튼 연결부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 RES
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 28 mm x 205 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 6
순중량 210 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 L자형 브래킷이 있는 설치판
슬롯 마운팅
표시 방식 LED
LED 개수 4 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 80 °C
HS 번호 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf