AC MA200-KB

고정

제품 번호: 50135263

포함됨 꼬임 방지 기능이 있는 케이블 변형 방지장치 2개
볼트 M6 x 10 2개
적합한 제품 그룹 연결 유닛
적합한 적용 대상: MA 2xxi 모듈형 연결 유닛
치수(너비 x 높이 x 길이) 160 mm x 90 mm x 25 mm
금속 하우징 알루미늄
순중량 230 g
하우징 색상 은색
고정 부품 버전 케이블 가이드
고정 방식, 시스템 측 나사 조립 가능
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 180° 접이식
고정 부품 재료 금속
플라스틱
진동 감쇠 아니요
HS 번호 84735080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip