AC-L250-SCA
액추에이터
코드 방식 | 표준 코드 |
코딩 단계 | 낮음, EN ISO 14119 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 40 mm x 48.1 mm x 59.4 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 85 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
HS 번호 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |