AC-L250-LCKL
장치 로크 아웃
적합한 적용 대상: | 안전 가드 로킹 L250 |
MTTF | 20 년 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 63 mm x 140 mm |
순중량 | 315 g |
하우징 색상 | 적색 흑색 |
기계적 수명 | 50,000 작동 간격 |
설치 | 좌측 |
재료 | 금속, 분체 도장 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
ECLASS 8.0 | 27279225 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ECLASS 12.0 | 27272692 |
ECLASS 13.0 | 27272692 |
ECLASS 14.0 | 27272692 |
ECLASS 15.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |