AC IVS 1048-RED
커버 후드
종류 | 적색광에 대한 대역 필터가 있는 커버 후드 |
적합한 적용 대상: | IVS 1000i & DCR 1000i |
파장 길이 | 635 nm |
전송 | 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3%) |
입사각 AOI | 0 ... 15 ° |
참고 | 커버 후드는 렌즈 Lens-S-M12-4F4 및 Lens-S-M12-4F8와 함께 이용할 수 없습니다. 커버 후드 미포함 센서 보호 등급은 IP40입니다. |
디자인 | 링(Ring) |
두께 | 1 mm |
외부 직경 | 11.8 mm |
순중량 | 1 g |
하우징 색상 | 적색 |
재료 | BOROFLOAT® |
HS 번호 | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |