AC IVS 1048-POL

커버 후드

제품 번호: 50148550

종류 교차형 편광 필터가 있는 커버 후드
적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i
전송 40 %
참고 커버 후드는 렌즈 Lens-S-M12-4F4 및 Lens-S-M12-4F8와 함께 이용할 수 없습니다. 커버 후드 미포함 센서 보호 등급은 IP40입니다.
디자인 링(Ring)
두께 17 mm
외부 직경 45 mm
재료 PMMA(렌즈 커버)
PVAL(광학 비닐랩)
HS 번호 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015