AC IVS 1048-IR

커버 후드

제품 번호: 50149117

종류 적외선에 대한 대역 필터가 있는 커버 후드
적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i
파장 길이 850 nm
전송 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3%)
입사각 AOI 0 ... 15 °
참고 커버 후드는 렌즈 Lens-S-M12-4F4 및 Lens-S-M12-4F8와 함께 이용할 수 없습니다. 커버 후드 미포함 센서 보호 등급은 IP40입니다.
디자인 링(Ring)
두께 1 mm
외부 직경 11.8 mm
순중량 1 g
하우징 색상 적색
재료 BOROFLOAT®
HS 번호 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015