AC IVS 1048-Fokus

커버 후드

제품 번호: 50148551

종류 초점 위치 조정 공구로 사용되는 커버 후드
적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i
참고 커버 후드는 렌즈 Lens-S-M12-4F4 및 Lens-S-M12-4F8와 함께 이용할 수 없습니다. 커버 후드 미포함 센서 보호 등급은 IP40입니다.
디자인 링(Ring)
두께 17 mm
외부 직경 45 mm
재료 PMMA(렌즈 커버)
PVAL(광학 비닐랩)
HS 번호 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015