AC IVS 1048-DIFFUS

커버 후드

제품 번호: 50149116

종류 확산판
적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i
파장 길이 635 nm
전송 90 %
입사각 AOI 0 ... 15 °
참고 커버 후드는 렌즈 Lens-S-M12-4F4 및 Lens-S-M12-4F8와 함께 이용할 수 없습니다. 커버 후드 미포함 센서 보호 등급은 IP40입니다.
디자인 링(Ring)
두께 1 mm
외부 직경 17 mm
순중량 10 g
하우징 색상 적색
재료 PC(광학 비닐랩)
PMMA(렌즈 커버)
HS 번호 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015