AC-H-S420
보조 힌지
적합한 적용 대상: | 안전 힌지 스위치 S420 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 76 mm x 31.5 mm x 126 mm |
하우징 재료 | 스테인리스 |
순중량 | 870 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 |
HS 번호 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27272690 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |