AC D30M-CS

클램프 피스

제품 번호: 50132730

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MC 030K
클램프 피스
품목 번호: 50111503
  • 고정부품버전: 클램핑홀더
  • 고정방식,장치측: 클램핑가능
  • 고정방식,시스템측: 통로마운팅으로
  • 고정부품재료: 플라스틱
품목 번호: 50111503
포함됨 2개 마운팅 너트 M36
적합한 제품 그룹 스위칭 센서, 실린더형
적합한 적용 대상: M30 디자인의 센서
디자인 원주형
치수 36 mm
내부 직경 30 mm
금속 고정 부품 규격 표시 니켈 코팅된 황동
하우징 색상 은색
고정 부품 버전 클램핑 홀더
고정 방식, 시스템 측 나사 조립 가능
통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 밀어 넣기용
엔드 스토퍼로 클램핑 가능
고정 부품 종류 엔드 스토퍼 포함
클램핑 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
데이터 시트 - Dimensioned drawing - pdf