AC D12M-CS
클램프 피스
포함됨 | 2개 마운팅 너트 M16 |
적합한 제품 그룹 | 스위칭 센서, 실린더형 |
적합한 적용 대상: | M12 디자인의 센서 |
디자인 | 원주형 |
치수 | 34.8 mm |
내부 직경 | 12 mm |
금속 고정 부품 규격 표시 | 니켈 코팅된 황동 |
하우징 색상 | 은색 |
고정 부품 버전 | 클램핑 홀더 |
고정 방식, 시스템 측 | 나사 조립 가능 통로 마운팅으로 |
고정 방식, 장치 측 | 밀어 넣기용 엔드 스토퍼로 클램핑 가능 |
고정 부품 종류 | 엔드 스토퍼 포함 클램핑 가능 |
고정 부품 재료 | 금속 |
HS 번호 | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |