AC-AP-ERS
에지 편향 풀리
적합한 적용 대상: | EMO 스위치 ERS200 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 26.2 mm x 37.5 mm x 67.5 mm |
순중량 | 68 g |
장착 | 굴절형 |
재료 | 스테인리스 플라스틱 |
편향 롤러 직경 | 35 mm |
HS 번호 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
ECLASS 8.0 | 27371290 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371292 |
ECLASS 11.0 | 27371292 |
ECLASS 12.0 | 27371292 |
ECLASS 13.0 | 27371292 |
ECLASS 14.0 | 27371292 |
ECLASS 15.0 | 27371292 |
ETIM 5.0 | EC002026 |
ETIM 6.0 | EC002026 |
ETIM 7.0 | EC002026 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
ETIM 9.0 | EC002024 |
ETIM 10.0 | EC002024 |