AC-ALM-M

정렬 보조 장치

제품 번호: 520101

적합한 적용 대상: 안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300
수신 범위 30 m
전원 공급 AA 전지 2개, 교체 가능, 2 x 1,5 V
치수(너비 x 높이 x 길이) 53 mm x 76 mm x 32.5 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
순중량 258 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 클립
표시 방식 다색 LED 5개
파라미터 세팅 조작 버튼
미국 특허 US 9.503.184 B
HS 번호 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
CE 준수선언서 - pdf