AC AL 023/096 P
필터
적합한 적용 대상: | 조명 IL AL 023/096 RD 301 |
필터 종류 | 편광 필터 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 3 mm x 60 mm x 113 mm |
순중량 | 26 g |
고정 방식 | 나사 조립 가능 |
재료 | 플라스틱 / PMMA, 스크래치 방지 코팅됨 |
HS 번호 | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0 | 27310203 |
ECLASS 11.0 | 27310203 |
ECLASS 12.0 | 27310203 |
ECLASS 13.0 | 27310203 |
ECLASS 14.0 | 27310203 |
ECLASS 15.0 | 27310203 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |