AC-AH-S
액추에이터
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 10 mm x 69 mm |
순중량 | 20 g |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
액추에이터 디자인 | 짝수 |
액추에이터 애플리케이션 | Heavy Duty |
설치 보어 | 키 방향에 대해 90° |
재료 | 스테인리스 |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |