AC-ABF70
승인 유닛
적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300 안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300 |
기능 | 리셋 버튼이 켜짐 뮤팅 기능을 이용한 AOPD의 취소 시동/재시동 인터로크 리셋 |
리셋 버튼 | 예 |
LED 표시 램프 | 예 |
버튼을 통해 전달된 스위칭 전류 | 1 ... 1,000 mA |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
연결 | 2 개수 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 5,000 mm |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
기능 | PLC와 연결 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 200 mm |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
순중량 | 250 g |
클램핑 판 재료 | 스테인리스 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
보호 등급 | IIIIP 67IP 69K |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |