AC-ABF11
승인 유닛
접점 어셈블리 | NO(1) |
버튼을 통해 전달된 스위칭 전류 | 1 ... 1,000 mA |
전류 부하, 최대 | 10 A |
소비 전류, 최대 | 5 ... 20 mA, LED |
정격 절연전압 | 500V AC/DC |
연결 | 1 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 4 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
순중량 | 250 g |
하우징 색상 | 회색 흑색 |
클램핑 판 재료 | 스테인리스 |
표시 방식 | LED 지속 점등 |
파라미터 세팅 | 제어 장치 1개(청색 푸시 버튼) |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
보호 등급 | IIIIP 67IP 69K |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |