AC-ABF-SL1
제어 요소
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.
적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 330, MLD 530 |
리셋 버튼 | 예 |
LED 표시 램프 | 예 |
버튼을 통해 전달된 스위칭 전류 | 1 ... 1,000 mA |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
플라스틱 하우징 | ABS |
순중량 | 300 g |
클램핑 판 재료 | PMMA |
보호 등급 | III |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |