A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100

경광등

제품 번호: 50144676

Icon Icon Icon
시리즈 A7
신호 종류 시각적 및 청각적
수명 > 100.000h
공급전압 점검 UB 24 V, DC, 10 %
소비 전류, 최대 160 mA
연결 2 개수
참고 개별 색상이 VCC를 통해 제어됩니다(PNP)
안전 교환: PIN을 통해 색상을 제어하므로 반구형 렌즈 위치를 자유롭게 선택할 수 있습니다(조작 지침 참조).
케이블 길이 1,500 mm
와이어 개수 6 선
연결부 종류 열려 있는 끝부분
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 70 mm x 430 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 알루미늄
플라스틱 하우징 PC-ABS
순중량 680 g
하우징 색상 회색
흑색
고정 방식, 시스템 측 나사 조립식/수직
나사 조립식/수평
광원 종류 LED/24V
반구형 렌즈 모듈 4개 사전 조립됨
신호 이미지 지속 점등
빔 각도 360°
모듈 순서(오름차순) 녹색, 주황색, 적색, 단일 사운드 부저
작동 시 주변 온도 -10 ... 60 °C
보호 등급 IP 66, 보호 등급이 동일한 하우징에 장착된 경우에만
인증 CE
CSA
연속 톤 부저
음압 105 dB
톤 개수 1 개수
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf