A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100
경광등
시리즈 | A7 |
신호 종류 | 시각적 및 청각적 |
수명 | > 100.000h |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, 10 % |
소비 전류, 최대 | 160 mA |
연결 | 2 개수 |
참고 | 개별 색상이 VCC를 통해 제어됩니다(PNP) 안전 교환: PIN을 통해 색상을 제어하므로 반구형 렌즈 위치를 자유롭게 선택할 수 있습니다(조작 지침 참조). |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 1,500 mm |
와이어 개수 | 6 선 |
연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 70 mm x 347 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
플라스틱 하우징 | PC-ABS |
순중량 | 611 g |
하우징 색상 | 회색 흑색 |
고정 방식, 시스템 측 | 나사 조립식/수평 |
광원 종류 | LED/24V |
반구형 렌즈 모듈 | 4개 사전 조립됨 |
신호 이미지 | 지속 점등 |
빔 각도 | 360° |
모듈 순서(오름차순) | 녹색, 주황색, 적색, 단일 사운드 부저 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 66, 보호 등급이 동일한 하우징에 장착된 경우에만 |
인증 | CE CSA |
키 | 연속 톤 부저 |
음압 | 105 dB |
톤 개수 | 1 개수 |
HS 번호 | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |