A7-V1-DS-W-T
신호 타워 요소
시리즈 | A7 |
적합한 적용 대상: | 시리즈 A7 - Advanced Series 신호 타워 요소 |
신호 종류 | 광학 방식 |
수명 | > 100.000h |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, 10 % |
소비 전류, 최대 | 40 mA |
참고 | 개별 색상이 VCC를 통해 제어됩니다(PNP) 안전 교환: PIN을 통해 색상을 제어하므로 반구형 렌즈 위치를 자유롭게 선택할 수 있습니다(조작 지침 참조). |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 70 mm x 50 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 109 g |
고정 방식 | 바요넷 시스템 |
광원 종류 | LED/24V |
신호 이미지 | 지속 점등 |
반구형 렌즈 색상 | 투명 |
빔 각도 | 360° |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 66 |
인증 | CE CSA |
HS 번호 | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 14.0 | 27371220 |
ECLASS 15.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 10.0 | EC000232 |