A7-V1-DS-M7-T

신호 타워 요소

제품 번호: 50144838

Icon Icon Icon
시리즈 A7
적합한 적용 대상: 시리즈 A7 - Advanced Series 신호 타워 요소
신호 종류 광학 방식
수명 > 100.000h
공급전압 점검 UB 24 V, DC, 10 %
소비 전류, 최대 70 mA
참고 개별 색상이 VCC를 통해 제어됩니다(PNP)
안전 교환: PIN을 통해 색상을 제어하므로 반구형 렌즈 위치를 자유롭게 선택할 수 있습니다(조작 지침 참조).
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 70 mm x 50 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 109 g
고정 방식 바요넷 시스템
광원 종류 LED/24V
반구형 렌즈 색상 표시 선택 가능한 7가지 색상
신호 이미지 연속 또는 점멸등
빔 각도 360°
작동 시 주변 온도 -10 ... 60 °C
보호 등급 IP 66
인증 CE
CSA
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
3D-CAD 모델 - Single lens - zip
3D-CAD 모델 - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
3D-CAD 모델 - One calottes with 100mm foot adapter - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - c CSA US - pdf