A7-V1-BZ1-M

신호 타워 요소

제품 번호: 50135462

Icon Icon Icon
시리즈 A7
적합한 적용 대상: 시리즈 A7 - Advanced Series 신호 타워 요소
신호 종류 청각적
공급전압 점검 UB 24 V, DC, 10 %
소비 전류, 최대 70 mA
참고 개별 색상이 VCC를 통해 제어됩니다(PNP)
안전 교환: PIN을 통해 색상을 제어하므로 반구형 렌즈 위치를 자유롭게 선택할 수 있습니다(조작 지침 참조).
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 70 mm x 50 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 120 g
고정 방식 바요넷 시스템
파라미터 세팅 225 포텐시오메타
DIP 스위치
조작부 기능 음량 조절
키 선택
작동 시 주변 온도 -10 ... 60 °C
보호 등급 IP 66
인증 CE
CSA
연속 또는 펄스 톤
음압 100 dB
톤 개수 8 개수
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - c CSA US - pdf