A7-MW2.5

신호 타워 요소

제품 번호: 50143660

시리즈 A7
포함됨 4개 스프링 와셔 M5 / 스테인리스
4개 원통형 나사 M5 x 20 / 스테인리스
4개 유리 A5, 3 / 스테인리스
4개 육각너트 M5 / 스테인리스
적합한 적용 대상: 시리즈 A7 - Advanced Series 신호 타워 요소
디자인 L자형
치수(너비 x 높이 x 길이) 74 mm x 70 mm x 67 mm
금속 고정 부품 규격 표시 V2A
순중량 151 g
고정 부품 버전 L자형 브래킷
고정 방식, 시스템 측 통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 고정형
고정 부품 재료 스테인리스
HS 번호 73182900
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ECLASS 12.0 27371233
ECLASS 13.0 27371233
ECLASS 14.0 27371233
ECLASS 15.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001153
ETIM 7.0 EC001153
ETIM 8.0 EC001153
ETIM 9.0 EC001153
ETIM 10.0 EC001153
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz