A7-MW1

신호 타워 요소

제품 번호: 50137729

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
A7-MW2
신호 타워 요소
품목 번호: 50142896
  • 버전: L자형브래킷
  • 시리즈: A7
품목 번호: 50142896
시리즈 A7
포함됨 4개 스프링 와셔 M5 / 강철, 아연 도금
4개 원통형 나사 M5 x 20 / 강철, 아연 도금
4개 유리 A5, 3 / 강철, 아연 도금
4개 육각너트 M5 / 강철, 아연 도금
적합한 적용 대상: 시리즈 A7 - Advanced Series 신호 타워 요소
디자인 L자형
치수(너비 x 높이 x 길이) 75 mm x 70 mm x 68 mm
순중량 215 g
고정 부품 버전 L자형 브래킷
고정 방식, 시스템 측 통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 고정형
HS 번호 73269098
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001153
ETIM 7.0 EC001153
3D-CAD 모델 - zip