A7-MP2-250

신호 타워 요소

제품 번호: 50142453

Icon Icon Icon
시리즈 A7
연결부 종류 단자
터미널 종류 인장 스프링 기술
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 70 mm x 350 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 196 g
하우징 색상 회색
흑색
고정 부품 버전 다리에 설치
고정 방식, 시스템 측 나사 조립식/수직
나사 조립식/수평
고정 부품 종류 15회 간격으로 180° 조정 가능
모듈 홀더 한쪽
앤드 캡 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -10 ... 60 °C
보호 등급 IP 66, 보호 등급이 동일한 하우징에 장착된 경우에만
인증 CE
CSA
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - c CSA US - pdf