ZK T/4.01-S12
時間モジュール
特別モデル | ティーチ入力 |
サプレッサ | 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 150 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
機能 | 信号出力 |
ONディレイ | 40 ms |
コネクタ数 | 2 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 20 mm x 60 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PBTP / PA |
正味重量 | 15 g |
筐体色 | 透明 黒色 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
保護等級 | IP 67II |
関税分類番号 | 90291000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |