YV U-SDD-25-25-25-X03
Yディストリビュータ
ご注文のご案内 | データシートに記載の回路図を考慮に入れてください |
コネクタ数 | 3 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | 軸方向 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | 軸方向 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | 軸方向 |
シールド | いいえ |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
レンチサイズ | 13 mm |
正味重量 | 24 g |
素材 | PUR |
周囲温度、動作時 | -25 ... 85 °C |
保護等級 | IP 67 |
関税分類番号 | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 14.0 | 27440111 |
ECLASS 15.0 | 27440111 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |