YV U-DDS-25-25-25-X01

Yディストリビュータ

製品番号: 50137435

Icon
ご注文のご案内 データシートに記載の回路図を考慮に入れてください
コネクタ数 3 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
シールド いいえ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 36 mm x 16 mm x 45 mm
レンチサイズ 13 mm
正味重量 24 g
素材 PUR
周囲温度、動作時 -25 ... 85 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
3D-CADモデル - zip
適合宣言書CE - pdf