VS 403/R-AC
アンプ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | 403 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
入力抵抗 | 1,000 Ω |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | AC/DC |
スイッチエレメント | リレー, ブレーク/メーク |
スイッチの動作原理 | ブレーク/メーク |
スイッチエレメント | トランジスタ, ブレーク/メーク |
スイッチの動作原理 | ブレーク/メーク |
スイッチング周波数 | 15 Hz |
種類 | NAMUR |
コネクタ数 | 3 個数 |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 3 -極 |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 3 -極 |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 3 -極 |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 3 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 18 mm x 99.5 mm x 112 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PA 66 |
正味重量 | 160 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | DINレールに取り付け |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
防爆デバイスグループ | II |
着火保護等級 | ia固有安全性 |
保護等級 | IP 20(クランプ) IP 30 (筐体) |
認可 | 防爆 |
適応基準 | EN 61326-1 |
防爆規格 | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 14.0 | 27210121 |
ECLASS 15.0 | 27210121 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 10.0 | EC001485 |