VDB 12B/6P
二枚検知センサ アンプ
シリーズ | 12 |
物理的原理 | 超音波 |
アプリケーション | ダブルシート検査 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
種類 | ティーチ入力 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
機能 | 1枚または1枚以上のシートを検出 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
機能 | ダブルシートまたはそれ以上のシートを検出 |
スイッチング周波数 | 200 Hz |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
正味重量 | 400 g |
表示の種類 | LED |
コントローラ | ティーチボタン |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27272892 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ECLASS 14.0 | 27272892 |
ECLASS 15.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |