VDB 12B/6.1N

二枚検知センサ アンプ

製品番号: 50104403

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

シリーズ 12
物理的原理 超音波
アプリケーション ダブルシート検査
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
機能 1枚または1枚以上のシートを検出
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
機能 ダブルシートまたはそれ以上のシートを検出
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
機能 ダブルシートを保存
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
機能 動作可能状態
スイッチング周波数 200 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 84 mm x 37 mm x 98 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
正味重量 400 g
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Application Note - pdf