VBT-100-2300,4000
ライトカーテントランスミッタ
シリーズ | Vario |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
動作範囲 | 0.7 ... 5 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
計測領域長 | 2,300 mm |
ビーム本数 | 24 個数 |
ビーム間隔 | 100 mm |
光源 | LED, 赤外線 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 4,000 mm |
心線数 | 3 -芯 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 10 mm x 2,570 mm x 27 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | 通路設置 |
表示の種類 | LED |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
周囲温度、動作時 | -10 ... 45 °C |
保護等級 | IP 54III |
適応基準 | EN 60947-5-2(ドイツ語版) |
関税分類番号 | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |