US AMS 02

偏向ミラー

製品番号: 50144969

適している AMS 100i
タワーとミラーのタイプ 表面偏向ミラー
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 156 mm x 86 mm x 217 mm
取り付け部の規格名称 金属 スチール、亜鉛メッキ
正味重量 2,870 g
取り付けの種類 通路設置
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可
座ぐり穴
長穴
取り付けの種類、デバイス側 ねじ穴
ネジ止め可
関税分類番号 83024900
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CADモデル - zip