UMC-Mirror-S2
予備ミラー
適している | 偏向ミラータワー UMC-S2 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 80 mm x 30 mm x 175 mm |
正味重量 | 200 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
関税分類番号 | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |